Description
|
CSS21A / CSB21A | CSS31A / CSB31A | CSA31A |
|---|---|---|
|
|
|
|
L'appareil de base comprend déjà la sous-fonction de sécurité STO avec activation via les entrées de sécurité. Les exigences avancées en matière de sécurité fonctionnelle peuvent être satisfaites en branchant une option de sécurité CS.. . Des sous-fonctions de sécurité de différents niveaux sont réalisées dans cinq variantes différentes.
Propriétés
- SIL3 selon EN 61800-5-2, EN 61508
- Niveau de performance PL e selon EN ISO 13849-1
- Liaison interne au codeur moteur, au codeur externe, à la communication de sécurité et à l'option STO
- Les paramètres de l'option de sécurité sont enregistrés dans le jeu de données de l'appareil.
- Remplacement simple en cas d'intervention de service grâce à la clé de sécurité enfichable de l'option de sécurité
- Paramétrage et diagnostic via logiciel d'ingénierie MOVISUITE®
- Données process et données de sécurité dans un enregistrement Scope commun
- Sortie de sécurité pour le pilotage des systèmes de freinage de sécurité
Les options de sécurité MOVISAFE® CS..A mettent à disposition, en plus de la fonction STO, d'autres sous-fonctions de sécurité selon EN IEC 61800-5-2. Comme les options de sécurité MOVISAFE® CS..A et les cartes multicodeur CES11A et sont prévues pour le même logement, elles ne peuvent pas être utilisées simultanément. Pour cette raison, il existe les options de sécurité CS.31A avec entrée multicodeur additionnelle.
| CSB21A | CSB31A | CSS21A | CSS31A | CSA31A |
|---|---|---|---|---|---|
Entrées de sécurité | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sorties de sécurité | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fonctions d'arrêt de sécurité | STO, SS1+t | STO, SS1+t | STO, SS1+t | STO, SS1+t | STO, SS1+t |
Fonctions de mouvement de sécurité | - | - | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI |
Fonctions de position de sécurité | - | - | SLI | SLI | SLI, SLP, SCA |
Autres fonctions | - | SBC, EDM | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT |
Entrée multicodeur | - | oui | - | oui | oui |
Communication de sécurité | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | ||||
Pour plus d'informations, consulter le manuel produit > chapitre Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle.