Beschreibung

CSS21A/CSB21A

CSS31A/CSB31A

CSA31A

Im Grundgerät ist bereits die Sicherheits-Teilfunktion STO mit Aktivierung über sichere Eingänge enthalten. Höherwertige Anforderungen an funktionale Sicherheit können durch Stecken einer Sicherheitsoption CS.. hinzugefügt werden. In 5 unterschiedlichen Varianten werden unterschiedlich hochwertige Sicherheits-Teilfunktionen realisiert.

Eigenschaften:

  • SIL3 gemäß EN 61800-5-2, EN 61508
  • PL e gemäß EN ISO 13849-1
  • interne Anbindung an den Motorgeber, den externen Geber die sichere Kommunikation und den STO
  • Parameter der Sicherheitsoption im Gerätedatensatz enthalten
  • einfacher Tausch im Servicefall über steckbaren Schlüsselspeicher auf der Sicherheitsoption
  • Parametrierung und Diagnose über Engineering-Software MOVISUITE®
  • Prozessdaten und Sicherheitsdaten in einer gemeinsamen Scope-Aufzeichnung
  • sicherer Ausgang zur Ansteuerung funktional sicherer Bremssysteme

Die Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A stellen zusätzlich zur STO-Funktion weitere Sicherheits-Teilfunktionen nach EN IEC 61800-5-2 bereit. Da die Sicherheitsoptionen MOVISAFE® CS..A und die Multigeberkarte CES11A und CES12A für den gleichen Steckplatz vorgesehen sind, können sie nicht gleichzeitig verwendet werden. Aus diesem Grund gibt es die Sicherheitsoptionen CS.31A mit zusätzlichem Multigebereingang.

 

CSB21A

CSB31A

CSS21A

CSS31A

CSA31A

sichere Eingänge

4

4

4

4

4

sichere Ausgänge

-

2

2

2

2

sichere
Stoppfunktionen

STO, SS1-t

STO, SS1-t

STO, SS1-t

STO, SS1-t

STO, SS1-t

sichere Bewegungsfunktionen

-

-

SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI

SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI

SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI

sichere Positionsfunktionen

-

-

SLI

SLI

SLI, SLP, SCA

weitere Funktionen

-

SBC, EDM

EDM, SBC, SBT

EDM, SBC, SBT

EDM, SBC, SBT

Multigebereingang

-

ja

-

ja

ja

sichere
Kommunikation

PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM

Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch > Kapitel Projektierung Funktionale Sicherheit.