Descrição
|
CSS21A/CSB21A | CSS31A/CSB31A | CSA31A |
|---|---|---|
|
|
|
|
A unidade básica já contém a função do componente de segurança STO com ativação através de entradas seguras. Podem ser adicionados requisitos de alto nível para funcionamento seguro inserindo um opcional de segurança CS... Em 5 variantes diferentes, são realizadas diversas funções do componente de segurança de alta qualidade.
Características:
- SIL3 conforme EN 61800-5-2, EN 61508
- PL "e" conforme EN ISO 13849-1
- Conexão interna com o encoder do motor, o encoder externo, a comunicação segura e o STO
- Parâmetros do opcional de segurança incluídos no conjunto de dados da unidade
- Substituição simples em caso de serviço usando o armazenamento de chaves conectável no opcional de segurança
- Parametrização e diagnóstico através do software de engenharia MOVISUITE®
- Dados do processo e dados de segurança em um registro de escopo comum
- Saída segura para controlar sistemas de frenagem de funcionamento seguro
Além da função STO, os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A oferecem outras funções do componente de segurança de acordo com a EN IEC 61800-5-2. Como os opcionais de segurança MOVISAFE® CS..A e a placa de múltiplo encoder CES11A e CES12A são destinadas ao mesmo slot, elas não podem ser usadas ao mesmo tempo. Por esta razão, existem os opcionais de segurança CS.31A com uma entrada adicional de múltiplo encoder.
| CSB21A | CSB31A | CSS21A | CSS31A | CSA31A |
|---|---|---|---|---|---|
Entradas seguras | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Saídas seguras | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Funções de | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t | STO, SS1-t |
Funções de movimento seguras | - | - | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI | SOS, SS1-r, SS2, SLS, SSR, SLA, SSM, SDI |
Funções de posição seguras | - | - | SLI | SLI | SLI, SLP, SCA |
Outras funções | - | SBC, EDM | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT | EDM, SBC, SBT |
Entrada de múltiplo encoder | - | sim | - | sim | sim |
Comunicação | PROFIsafe, Safety over EtherCAT®, CIP SafetyTM | ||||
Mais informações estão disponíveis no manual do produto > capítulo Planejamento de projeto de funcionamento seguro.