Entrée

Unité

MDX91A-....-5.3-4..

Taille

8

Type

3800

4700

5880

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

380 – 500 V

Courant nominal AC Irés

A

342

423

529

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Oui

Contacts de raccordement X1

–

M12, chaque borne est doublée.