Entrada

Unidade

MDX91A-....-5.3-4..

Tamanho

8

Tipo

3800

4700

5880

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

380 – 500 V

Corrente nominal CA Irede

A

342

423

529

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

–

sim

Contatos da conexão X1

–

M12, cada terminal de conexão é executado duas vezes.