Valeurs caractéristiques de sécurité MOVISAFE® CSA31A

 

Valeurs caractéristiques

EN 62061 / EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Niveaux d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés

SIL 3

PL e

Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFHD)

8.5 × 10-9 1/h

Mission time /
Durée d'utilisation

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant.

Temps moyen de bon fonctionnement

20 ans

–

État de sécurité

Valeur "0" pour toutes les valeurs process de sécurité F-DO (sortie déconnectée)

Sous-fonction de sécurité

SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP

Les combinaisons avec codeur suivantes sont admissibles.

Codeur 1

Codeur 2

Codeur 3

PL

Voir le chapitre

Codeur moteur de sécurité

–

–

d

Concept à un codeur – Codeur moteur de sécurité

Codeur moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités conformément aux règles de sécurité fonctionnelle. Pour les codeurs moteur de sécurité avec MOVILINK® DDI, seule l'information de position relative est évaluée comme élément de sécurité.

sin/cos

–

ePour la vitesse et la position relative

Concept à deux codeurs (uniquement avec MOVISAFE® CSA31A)

Codeur moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités comme élément de sécurité.

SSI

–

ePour la vitesse et la position relative

Codeur moteur de sécuritéSeuls les signaux sin/cos sont traités comme élément de sécurité.

–

SSI

ePour la vitesse et la position relative

sin/cos

SSI

–

d

EI7C FS

SSI

–

d

HIPERFACE®

SSI

–

d

sin/cos

–

SSI

d

EI7C FS

–

SSI

d

–

SSI

SSI

d

–

SSI

SSI

ePour la vitesse et la position absolue

Concept à un codeur – Codeur machine de sécurité

Légende

  • Codeur 1 : codeur moteur
  • Codeur 2 : codeur machine
  • Codeur 3 : deuxième codeur machine
  • PL : niveau de performance maximal possible