Parámetros de seguridad MOVISAFE® CSA31A
| Parámetros | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Clase de seguridad comprobada/base normativa | SIL 3 | PL e |
Probabilidad de un fallo peligroso por hora (valor PFHD) | 8.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/ | 20 años, después habrá que sustituir el componente por otro nuevo. | |
Intervalo de las pruebas de seguridad | 20 años | – |
Estado seguro | Valor "0" para todos los valores seguros de proceso F‑DO (salida desconectada) | |
Función parcial de seguridad | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP | |
Están permitidas las siguientes combinaciones de encoders.
Encoder 1 | Encoder 2 | Encoder 3 | PL | Véase el capítulo |
|---|---|---|---|---|
Encoder de motor FS | – | – | d | Concepto de 1 encoder – encoder de motor FS |
Encoder de motor FSSolo las señales sen/cos se evalúan según la tecnología de seguridad. En los encoders de motor FS con MOVILINK® DDI sólo se evalúa desde el punto de vista de tecnología de seguridad la información de posición. | sen/cos | – | ePara velocidad y posición relativa. | Concepto de 2 encoders (solo con MOVISAFE® CSA31A) |
Encoder de motor FSSolo las señales sen/cos se evalúan según la tecnología de seguridad. | SSI | – | ePara velocidad y posición relativa. | |
Encoder de motor FSSolo las señales sen/cos se evalúan según la tecnología de seguridad. | – | SSI | ePara velocidad y posición relativa. | |
sen/cos | SSI | – | d | |
EI7C FS | SSI | – | d | |
HIPERFACE® | SSI | – | d | |
sen/cos | – | SSI | d | |
EI7C FS | – | SSI | d | |
– | SSI | SSI | d | |
– | SSI | SSI | ePara velocidad y posición absoluta. | Concepto de 1 encoder – encoder lineal FS |
Leyenda:
- Encoder 1: Encoder del motor
- Encoder 2: Encoder lineal
- Encoder 3: 2.° encoder lineal
- PL: Performance Level máximo alcanzable