X22 : sortie relais
Spécifications | |
|---|---|
Nombre | 1 |
Capacité de charge des contacts relais | Umax = DC 30 V, Imax = DC 0,8 A |
Courant de sortie maximal | 50 mA |
Raccordement | Contact de relais commun X22:1 DOR-C |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |