X22: Saída à relé
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Capacidade de carga dos contatos à relé | Umáx = 30 VCC, Imáx = 0.8 ACC |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
Conexão | contato à relé compartilhado X22:1 DOR-C |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Capacidade de carga dos contatos à relé | Umáx = 30 VCC, Imáx = 0.8 ACC |
Corrente máxima de saída | 50 mA |
Conexão | contato à relé compartilhado X22:1 DOR-C |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |