Caractéristiques techniques

Self de sortie

Unité

HD0125-
503

HD0240-
503

HD0460-
503

HD1000-
503

HD2000-
503

HD6000-
503

HD6001-
503

Référence

 

17985153

17985188

17985161

17991307

17991250

17963362

–Valeurs en préparation

Tension nominale

V

3 × 0 – 500 V

Courant nominal IN

A

12.5

24

46

100

200

600

–Valeurs en préparation

Pertes nominales

W

2.9

6

14

37

83

162

–Valeurs en préparation

Température ambiante ϑU

°C

0 – 45
Déclassement pour température ambiante > 45 °C : -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
U1 / V1 / W1 / UDC –
U2 / V2 / W2

 

Borne à visser

Rail en cuivre

–Valeurs en préparation

Section
U1 / V1 / W1 / UDC –
U2 / V2 / W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 150

30 × 8,
perçage
ØM12 mm

–Valeurs en préparation

Couple de serrage
U1 / V1 / W1 / UDC –
U2 / V2 / W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

6 – 8

12 – 20

–

–Valeurs en préparation

Contacts de raccordement PE

 

Boulon M6

Boulon M8

Boulon M10

M12 × 50

–Valeurs en préparation

Couple de serrage PE

Nm

6

12

23

30

–Valeurs en préparation

Indice de protection selon EN 60529

 

IPXXB

IPXXA

IP00

–Valeurs en préparation

Masse

kg

0.85

1.46

2.35

3

6.5

16

–Valeurs en préparation