Dados técnicos

Bobina de saída

Unidade

HD0125-
503

HD0240-
503

HD0460-
503

HD1000-
503

HD2000-
503

HD6000-
503

HD6001-
503

Código

 

17985153

17985188

17985161

17991307

17991250

17963362

–Valores em preparação.

Tensão nominal

V

3 × 0 – 500 V

Corrente nominal IN

A

12.5

24

46

100

200

600

–Valores em preparação.

Potência nominal dissipada

W

2.9

6

14

37

83

162

–Valores em preparação.

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45
Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C: -3% IN/K até no máximo 60 °C

Contatos de conexão
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

 

Terminal com parafuso

Trilho de cobre

–Valores em preparação.

Seção transversal
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 150

30 × 8,
orifício
ØM12 mm

–Valores em preparação.

Torque de aperto
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

6 – 8

12 – 20

–

–Valores em preparação.

Contatos da conexão PE

 

Pino M6

Pino M8

Pino M10

M12 × 50

–Valores em preparação.

Torque de aperto PE

Nm

6

12

23

30

–Valores em preparação.

Grau de proteção conforme EN 60529

 

IPXXB

IPXXA

IP00

–Valores em preparação.

Peso

kg

0.85

1.46

2.35

3

6.5

16

–Valores em preparação.