Technische Daten

Ausgangsdrossel

Einheit

HD0125-
503

HD0240-
503

HD0460-
503

HD1000-
503

HD2000-
503

HD6000-
503

HD6001-
503

Sachnummer

 

17985153

17985188

17985161

17991307

17991250

17963362

–Werte in Vorbereitung.

Nennspannung

V

3 × 0 – 500 V

Nennstrom IN

A

12.5

24

46

100

200

600

–Werte in Vorbereitung.

Nennverlustleistung

W

2.9

6

14

37

83

162

–Werte in Vorbereitung.

Umgebungstemperatur ϑU

°C

0 – 45
Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C: -3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakte
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

 

Schraubklemme

Kupferschiene

–Werte in Vorbereitung.

Querschnitt
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 150

30 × 8,
Bohrung
ØM12 mm

–Werte in Vorbereitung.

Anziehdrehmoment
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

6 – 8

12 – 20

–

–Werte in Vorbereitung.

Anschlusskontakte PE

 

Bolzen M6

Bolzen M8

Bolzen M10

M12 × 50

–Werte in Vorbereitung.

Anziehdrehmoment PE

Nm

6

12

23

30

–Werte in Vorbereitung.

Schutzart gemäß EN 60529

 

IPXXB

IPXXA

IP00

–Werte in Vorbereitung.

Masse

kg

0.85

1.46

2.35

3

6.5

16

–Werte in Vorbereitung.