Caractéristiques techniques

Filtre de sortie

Unité

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

HF0460-503

HF0650-503

HF1150-503

Référence

–

17985110

17985129

17985137

17985145

17991277

17991269

Tension nominale

V

3 × 0 – 500 V

Courant nominal IN

A

5.5

12.5

24

46

65

115

Pertes nominales

W

80

120

200

400

500

900

Température ambiante ϑU

°C

0 – 45
Déclassement pour température ambiante > 45 °C : -3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
U1 / V1 / W1 / UDC –
U2 / V2 / W2

–

Borne à visser

Section
U1 / V1 / W1 / UDC –
U2 / V2 / W2

mm2

0.2 – 10

2.5 – 16

16 – 50

16 – 95

Couple de serrage
U1 / V1 / W1 / UDC –
U2 / V2 / W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

3 – 6

12 – 20

Contacts de raccordement PE

–

Boulon M6

Boulon M8

Boulon M10

Couple de serrage PE

Nm

6

12

23

Indice de protection selon EN 60529

–

IPXXB

IPXXA

Masse

kg

8

18

25

40

48

68