Datos técnicos

Filtro de salida

Unidad

HF0055-503

HF0125-503

HF0240-503

HF0460-503

HF0650-503

HF1150-503

Ref. de pieza

–

17985110

17985129

17985137

17985145

17991277

17991269

Tensión nominal

V

3 × 0 – 500 V

Corriente nominal IN

A

5.5

12.5

24

46

65

115

Pérdida nominal de potencia

W

80

120

200

400

500

900

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 45
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C: -3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contactos de conexión
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

–

Borna roscada

Sección
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

mm2

0.2 – 10

2.5-16

16 – 50

16 – 95

Par de apriete
U1/V1/W1/UDC –
U2/V2/W2

Nm

1.2 – 2

2 – 4

3 – 6

12 – 20

Contactos de conexión PE

–

Perno M6

Perno M8

Perno M10

Par de apriete PE

Nm

6

12

23

Índice de protección según EN 60529

–

IPXXB

IPXXA

Masa

kg

8

18

25

40

48

68