Caractéristiques techniques

Filtre réseau

Unité

NF0055-
503

NF0120-
503

NF0220-
503

NF0420-
513

NF0910-
523

NF1800-
523

NF2700-
503

NF5400-
503

Référence

–

17984319

17984270

17984300

17983789

17987504

17987865

18000576

29655331

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 200 – 500 V

 

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Courant nominal IN

A

5.5

12

22

42

91

180

270

540

Pertes nominales

W

4

6

30

30

51.5

89

103

En préparation

Température ambiante ϑU

°C

0 – 45

Déclassement pour température ambiante > 45 °C

–

-3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

–

Bornes à ressort

Borne à visser

Boulon M12

Section
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

mm2

6 max.

2.5 – 16

16 – 50

16 – 120

–

Couple de serrage
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3’

Nm

–

2 – 4

3.5 – 6

12 – 20

14 – 20

 

Contact de raccordement PE

–

Vis M4

Vis M5

Boulon M6

Boulon M8

Boulon M10

Boulon M12

Couple de serrage PE

Nm

1.5

3

6

12

23

30

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

IP00

Masse

kg

1

1

1.4

3

5

9

13.2

En préparation