Technische Daten

Netzfilter

Einheit

NF0055-
503

NF0120-
503

NF0220-
503

NF0420-
513

NF0910-
523

NF1800-
523

NF2700-
503

NF5400-
503

Sachnummer

–

17984319

17984270

17984300

17983789

17987504

17987865

18000576

29655331

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 500 V

 

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

Nennstrom IN

A

5.5

12

22

42

91

180

270

540

Nennverlustleistung

W

4

6

30

30

51.5

89

103

in Vorbereitung

Umgebungstemperatur ϑU

°C

0 – 45

Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C

–

-3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Federzugklemmen

Schraubklemme

Bolzen M12

Querschnitt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

max. 6

2.5 – 16

16 – 50

16 – 120

–

Anziehdrehmoment
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

–

2 – 4

3.5 – 6

12 – 20

14 - 20

 

Anschlusskontakt PE

–

Schraube M4

Schraube M5

Bolzen M6

Bolzen M8

Bolzen M10

Bolzen M12

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.5

3

6

12

23

30

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

IP00

Masse

kg

1

1

1.4

3

5

9

13.2

in Vorbereitung