X17 : codeurs TTL, HTL et sin/cos

Borne

Contact

Fonction

X17:1

A / cos+

Voie de signal A / cosinus+

X17:2

B / sin+

Voie de signal B / sinus+

X17:3

C

Voie de signal C

X17:4

DONNÉES+Pour les codeurs SEW avec plaque signalétique électronique

Liaison d'échange de données de la plaque signalétique électronique

X17:5

Réservé

–

X17:6

Sonde de température-

Potentiel de référence
sondes de température TF / TH / KTY- / PK

X17:7

Réservé

–

X17:8

GND

Potentiel de référence alimentation codeur

X17:9

A / cos-

Voie de signal A / cosinus-

X17:10

B / sin-

Voie de signal B / sinus-

X17:11

C

Voie de signal C

X17:12

DONNÉES-Pour les codeurs SEW avec plaque signalétique électronique

Liaison d'échange de données de la plaque signalétique électronique

X17:13

US24VG

Alimentation codeur 24 V

X17:14

Sonde de température+

Sondes de température TF / TH / KTY+ / PK

X17:15

US12VG

Alimentation codeur 12 V