X17:TTL、HTL和正弦/余弦编码器

端子

触点

功能

X17:1

A/余弦+

信号通道A/余弦+

X17:2

B/正弦+

信号通道B/正弦+

X17:3

C

信号通道C

X17:4

DATA+针对带有电子铭牌的SEW-EURODRIVE编码器。

电子铭牌数据线

X17:5

保留

–

X17:6

温度传感器-

参考电位
温度传感器TF/TH/KTY-/PK

X17:7

保留

–

X17:8

GND

编码器电源参考电位

X17:9

A /余弦-

信号通道A/余弦-

X17:10

B /正弦-

信号通道B/正弦-

X17:11

C

信号通道 C

X17:12

DATA-针对带有电子铭牌的SEW-EURODRIVE编码器。

电子铭牌数据线

X17:13

US24VG

编码器电源24 V

X17:14

温度传感器+

温度传感器TF/TH/KTY+/PK

X17:15

US12VG

编码器电源12 V