X17: Encoder TTL, HTL y sen/cos

Borna

Contacto

Función

X17:1

A / cos+

Canal de señal A /coseno+

X17:2

B / sen+

Canal de señal B / seno+

X17:3

C

Canal de señal C

X17:4

DATA+Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica.

Cable de datos de la placa de características electrónica

X17:5

Reservado

–

X17:6

Sonda térmica-

Potencial de referencia
sonda térmica TF/TH/KTY-/PK

X17:7

Reservado

–

X17:8

GND

Potencial de referencia de alimentación de encoder

X17:9

A / cos-

Canal de señal A / coseno-

X17:10

B / sen-

Canal de señal B / seno-

X17:11

C

Pista de señal C

X17:12

DATA-Para encoders de SEW‑EURODRIVE con placa de características electrónica.

Cable de datos de la placa de características electrónica

X17:13

US24VG

Alimentación del encoder 24 V

X17:14

Sonda térmica+

Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK

X17:15

US12VG

Alimentación del encoder 12 V