X17 : codeurs CANopen

Borne

Contact

Fonction

X17:1

Réservé

–

X17:2

Réservé

–

X17:3

Réservé

–

X17:4

CAN_H

Liaison d'échange de données CAN High

X17:5

Réservé

–

X17:6

Sonde de température-

Potentiel de référence
sondes de température TF / TH / KTY- / PK

X17:7

Réservé

–

X17:8

GND

Potentiel de référence alimentation codeur

X17:9

Réservé

–

X17:10

Réservé

–

X17:11

Réservé

–

X17:12

CAN_L

Liaison d'échange de données CAN Low

X17:13

US24VG

Alimentation codeur 24 V

X17:14

Sonde de température+

Sondes de température TF / TH / KTY+ / PK

X17:15

US12VG

Alimentation codeur 12 V