X17: Encoder CANopen

Borna

Contacto

Función

X17:1

Reservado

–

X17:2

Reservado

–

X17:3

Reservado

–

X17:4

CAN_H

Cable de datos CAN High

X17:5

Reservado

–

X17:6

Sonda térmica-

Potencial de referencia
sonda térmica TF/TH/KTY-/PK

X17:7

Reservado

–

X17:8

GND

Potencial de referencia de alimentación del encoder

X17:9

Reservado

–

X17:10

Reservado

–

X17:11

Reservado

–

X17:12

CAN_L

Cable de datos CAN Low

X17:13

US24VG

Alimentación del encoder 24 V

X17:14

Sonda térmica+

Sonda térmica TF/TH/KTY+/PK

X17:15

US12VG

Alimentación del encoder 12 V