X17: Encoder CANopen

Borne

Contato

Função

X17:1

reservado

–

X17:2

reservado

–

X17:3

reservado

–

X17:4

CAN_H

Cabo de dados CAN High

X17:5

reservado

–

X17:6

Sensor de temperatura-

Potencial de referência do
sensor de temperatura TF/TH/KTY-/PK

X17:7

reservado

–

X17:8

GND

Potencial de referência da fonte de alimentação para encoder

X17:9

reservado

–

X17:10

reservado

–

X17:11

reservado

–

X17:12

CAN_L

Cabo de dados CAN Low

X17:13

US24VG

Fonte de alimentação para encoder 24 V

X17:14

Sensor de temperatura+

Sensor de temperatura TF/TH/KTY+/PK

X17:15

US12VG

Fonte de alimentação para encoder 12 V