引言

以下安全子功能的说明参考了EN 61800-5-2标准的说明。关于如何在安全选件中实现安全子功能和进行参数设定的更多信息,请参阅“安全子功能的参数设定”一章。

下表显示了下述安全子功能的可用性,具体取决于所使用的安全选件MOVISAFE® CS..A:

安全选件CS...A

安全子功能

停止

移动

位置

STO

SBC

SS1-t

SS1-r

SS2-t

SS2-r

SOS

SLS

SSM

SSR

SDI

SLI

SLA

SLP

SCA

仅配备FS编码器

无CS..A

配备合适的控制装置

CSB21A

CSS21A

CSB31A通过第2个编码器接头提供(不用于安全功能)

CSS31A通过第2个编码器接头提供(不用于安全功能)

 

配有FS编码器或双编码器方案

CSA31A通过第2个编码器接头提供,可用于安全功能