Introdução

As descrições a seguir das subfunções de segurança são baseadas na descrição de acordo com a norma EN 61800-5-2. Mais informações sobre como a subfunção de segurança deve ser implementada e parametrizada no opcional de segurança podem ser encontradas no capítulo "Parametrização das subfunções de segurança".

A tabela a seguir mostra a disponibilidade das funções do componente de segurança descritas posteriormente, dependendo do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A utilizado:

Opcional de segurança CS..A

Subfunção de segurança

Parada

Movimento

Posição

STO

SBC

SS1-t

SS1-r

SS2-t

SS2-r

SOS

SLS

SSM

SSR

SDI

SLI

SLA

SLP

SCA

apenas com encoder FS

sem CS..A

Com controle adequado

CSB21A

CSS21A

CSB31APossui conexão de 2º encoder (não usada para funcionamento seguro)

CSS31APossui conexão de 2º encoder (não usada para funcionamento seguro)

 

com um encoder FS ou conceito de 2 encoders

CSA31APossui conexão de 2º encoder que pode ser usada para um funcionamento seguro