Introduction
Les descriptions suivantes des sous-fonctions de sécurité sont établies sur la base de la description selon la norme EN 61800-5-2. D'autres informations, telles qu'elles doivent être mises en œuvre et paramétrées dans l'option de sécurité de la sous-fonction de sécurité, figurent au chapitre "Paramétrage des sous-fonctions de sécurité".
Le tableau suivant indique la disponibilité des sous-fonctions de sécurité décrites ci-dessous, en fonction de l'option de sécurité MOVISAFE® CS..A utilisée.
Option de sécurité CS..A | Sous-fonction de sécurité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrêt | Mouvement | Position | |||||||||||||
STO | SBC | SS1-t | SS1-r | SS2-t | SS2-r | SOS | SLS | SSM | SSR | SDI | SLI | SLA | SLP | SCA | |
Uniquement avec codeur de sécurité | |||||||||||||||
sans CS..A | ✔ | – | ✔Avec commande adaptée | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSB21A | ✔ | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSS21A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
CSB31ADispose d'un deuxième raccordement codeur (non utilisé pour la sécurité fonctionnelle). | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSS31ADispose d'un deuxième raccordement codeur (non utilisé pour la sécurité fonctionnelle). | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| Avec un codeur de sécurité ou un concept à deux codeurs | ||||||||||||||
CSA31ADispose d'un deuxième raccordement codeur pouvant être utilisé pour la sécurité fonctionnelle. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |