Einleitung
Die folgenden Beschreibungen der Sicherheits-Teilfunktionen sind an die Beschreibung gemäß EN 61800-5-2 angelehnt. Weitere Informationen, wie in der Sicherheitsoption die Sicherheits-Teilfunktion umgesetzt und parametriert werden muss, finden Sie im Kapitel "Parametrierung der Sicherheits-Teilfunktionen".
Die folgende Tabelle zeigt die Verfügbarkeit der nachfolgend beschriebenen Sicherheits‑Teilfunktionen, abhängig von der jeweils eingesetzten Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A:
Sicherheitsoption CS..A | Sicherheits-Teilfunktion | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stillstand | Bewegung | Position | |||||||||||||
STO | SBC | SS1-t | SS1-r | SS2-t | SS2-r | SOS | SLS | SSM | SSR | SDI | SLI | SLA | SLP | SCA | |
nur mit FS-Geber | |||||||||||||||
ohne CS..A | ✔ | – | ✔Mit geeigneter Ansteuerung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSB21A | ✔ | – | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSS21A | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
CSB31AVerfügt über 2. Geberanschluss (wird nicht für funktionale Sicherheit verwendet) | ✔ | ✔ | ✔ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CSS31AVerfügt über 2. Geberanschluss (wird nicht für funktionale Sicherheit verwendet) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | – |
| mit einem FS-Geber oder 2-Geberkonzept | ||||||||||||||
CSA31AVerfügt über 2. Geberanschluss, der für funktionale Sicherheit verwendet werden kann | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |