| MOVIMOT® advanced com motor DRN.. (≙ IE3) |
Descrição | Unidade de acionamento mecatrônica composta por redutor, motor assíncrono e conversor de frequência descentralizado |
Potência | - Em ligação em estrela: 0.37 kW – 7.5 kW
- Em ligação em triângulo: 0.55 kW – 7.5 kW
|
Capacidade de sobrecarga | Até 210% Exceção motor DRN132M4 com tampa de controle D..-0160.. (16 A): capacidade máx. de sobrecarga = 200% |
Dados do acionamento
(sem redutor) | Faixa de torqueApenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI
- Em ligação em estrela: 2.5 Nm – 49.4 Nm
- Em ligação em triângulo: 1.81 Nm – 24.7 Nm
Faixa de variação (com encoder)Apenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI
- Em ligação em estrela: 1 min-1 – 1.400 min-1 (tamanho 1)
- Em ligação em estrela: 1 min-1 – 1.450 min-1 (tamanho 2)
- Em ligação em triângulo: 1 min-1 – 2.900 min-1
Faixa de variação (sem encoder)
- Em ligação em estrela: 140 min-1 – 1.400 min-1 (tamanho 1)
- Em ligação em estrela: 145 min-1 – 1.450 min-1 (tamanho 2)
- Em ligação em triângulo: 145 min-1 – 2.900 min-1
|
Opções | - Interface digital (MOVILINK®-DDI)/DI
- Encoder de volta única /EI8ZApenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Encoder de volta única seguro /EI7C-FSApenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI
Apenas em combinação com o opcional de segurança CSL51. O encoder somente pode ser usado para a função de segurança SLS, mas não para controle do motor. - Encoder absoluto de múltiplas voltas /AK8ZApenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Encoder de volta única /EK8ZApenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Conector /IV
- Proteção do motor /TF
- Interruptor de corte em carga com contato de retorno /D11
- Resistência de frenagem integrada /BW1 ou /BW2
- União roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
- Ventilador de metal /AL
- Chapéu /C
- Isolamento reforçado de enrolamento /RI
- Segunda ponta de eixo no motor/motor com freio /2W
- Para mais opções, ver opcionais para conversores descentralizados MOVI-C®
|