| MOVIMOT® performance (≙ IE5) |
Descrição | Unidade de acionamento mecatrônica composta por redutor, motor síncrono e conversor de frequência descentralizado |
Potência | - Tamanho 1: 0.75 kW – 1.88 kW
- Tamanho 2: 3.14 kW – 4.19 kW
|
Capacidade de sobrecarga | Até 300% |
Dados do acionamento
(sem redutor) | Faixa de torque
- Tamanho 1: 3.6 Nm – 9 Nm
- Tamanho 2: 15 Nm – 20 Nm
Faixa de variação (com encoder)
- Classe de rotação 1.000 min-1: 1 min-1 – 1.000 min-1
- Classe de rotação 2.000 min-1: 1 min-1 – 2.000 min-1
Faixa de variação (sem encoder)
- Classe de rotação 1.000 min-1: 25 min-1 – 1.000 min-1
- Classe de rotação 2.000 min-1: 50 min-1 – 2.000 min-1
|
Opções | - Interface digital (MOVILINK® DDI) /DI
- Encoder de volta única /EZ2Z
- Encoder de múltiplas voltas /AZ2Z
- Conector /IV
- Proteção do motor /PK
- Resistência de frenagem integrada /BW1 ou /BW2
- União roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
- Para mais opções, ver opcionais para conversores descentralizados MOVI-C®
|