| MOVIMOT® performance (≙ IE5) |
Descripción | Unidad de accionamiento compuesta de reductor, motor síncrono y variador de frecuencia descentralizado |
Potencia | - Tamaño 1: 0.75 kW – 1.88 kW
- Tamaño 2: 3.14 kW – 4.19 kW
|
Capacidad de sobrecarga | Hasta 300 % |
Datos del accionamiento
(sin reductor) | Rango de par
- Tamaño 1: 3.6 Nm – 9 Nm
- Tamaño 2: 15 Nm – 20 Nm
Rango de velocidad (con encoder)
- Clase de velocidad 1000 min-1: 1 min-1 – 1000 min-1
- Clase de velocidad 2000 min-1: 1 min-1 – 2000 min-1
Rango de velocidad (sin encoder)
- Clase de velocidad 1000 min-1: 25 min-1 – 1000 min-1
- Clase de velocidad 2000 min-1: 50 min-1 – 2000 min-1
|
Opciones | - Digital Interface (MOVILINK® DDI) /DI
- Encoder Mono-Vuelta /EZ2Z
- Encoder Multi-Vuelta /AZ2Z
- Conector enchufable /IV
- Protección del motor /PK
- Resistencia de frenado integrada /BW1 o /BW2
- Racor de compensación de presión de electrónica /PE
- Para más opciones, véase Opciones de variador de frecuencia descentralizado MOVI-C®
|