| MOVIMOT® advanced,带DRN..电机(≙ IE3) |
说明 | 由减速器、异步电机和分散式变频器组成的驱动装置 |
功率 | - 星形连接:0.37 kW ~ 7.5 kW
- 三角形连接:0.55 kW ~ 7.5 kW
|
过载容量 | 最大210% 带电子设备盖板D..-0160..的电机DRN132M4除外(16 A):最大过载容量 = 200% |
驱动数据
(无减速器) | 扭矩范围仅适用于MOVIMOT® advanced DFC、DSI
- 星形连接:2.5 Nm ~ 49.4 Nm
- 三角形连接:1.81 Nm ~ 24.7 Nm
扭矩范围(带编码器)仅适用于MOVIMOT® advanced DFC、DSI
- 星形连接:1 min-1 ~ 1400 min-1(规格1)
- 星形连接:1 min-1 ~ 1450 min-1(规格2)
- 三角形连接:1 min-1 ~ 2900 min-1
转速范围(不带编码器)
- 星形连接:140 min-1 ~ 1400 min-1(规格1)
- 星形连接:145 min-1 ~ 1450 min-1(规格2)
- 三角形连接:145 min-1 ~ 2900 min-1
|
选件 | - 数字接口 (MOVILINK®-DDI) /DI
- 单圈编码器 /EI8Z仅适用于MOVIMOT® advanced DFC、DSI
 - 安全单圈编码器 /EI7C-FS仅适用于MOVIMOT® advanced DFC、DSI
仅可与安全选件CSL51组合使用。该编码器只能用于SLS安全功能,不能用于电机控制。 - 多圈绝对值编码器 /AK8Z仅适用于MOVIMOT® advanced DFC、DSI
 - 单圈编码器 /EK8Z仅适用于MOVIMOT® advanced DFC、DSI
 - 插接头 /IV
- 电机保护 /TF
- 带反馈触点的负载断路开关 /D11
- 内置制动电阻 /Bw1或 /BW2
- 电子设备压力补偿接头 /PE
- 金属风扇 /AL
- 防护罩 /C
- 增强型绕组绝缘 /RI
- 电机/制动电机上的第二个轴端 /2W
- 其他选件参见《MOVI-C®分散式变频器选件》
|