MOVIMOT® advanced avec moteur DRN..

MOVIMOT® advanced avec moteur DRN.. (≙ IE3)

Description

Unité d'entraînement composée d'un réducteur, d'un moteur asynchrone et d'un variateur de vitesse décentralisé.

Puissance

  • En branchement étoile : 0.37 kW – 7.5 kW
  • En branchement triangle : 0.55 kW – 7.5 kW

Capacité de surcharge

Jusqu'à 210 % Exception du moteur DRN132M4 avec couvercle électronique D..-0160.. (16 A) : capacité de surcharge max. = 200 %

Données d'entraînement

(sans réducteur)

Plage de coupleUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI

  • En branchement étoile : 2.5 Nm – 49.4 Nm
  • En branchement triangle : 1.81 Nm – 24.7 Nm

Plage de vitesse (avec codeur)Uniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI

  • En branchement étoile : 1 min-1 – 1400 min-1 (taille 1)
  • En branchement étoile : 1 min-1 – 1450 min-1 (taille 2)
  • En branchement triangle : 1 min-1 – 2900 min-1

Plage de vitesse (sans codeur)

  • En branchement étoile : 140 min-1 – 1400 min-1 (taille 1)
  • En branchement étoile : 145 min-1 – 1450 min-1 (taille 2)
  • En branchement triangle : 145 min-1 – 2900 min-1

Options

  • Interface digitale (MOVILINK® DDI) /DI
  • Codeur monotour /EI8ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
  • Codeur monotour de sécurité /EI7C-FSUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSIUniquement en combinaison avec l'option de sécurité CSL51. Le codeur peut être utilisé uniquement pour la fonction de sécurité SLS, mais pas pour la régulation moteur.
  • Codeur absolu multitour /AK8ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
  • Codeur monotour /EK8ZUniquement pour MOVIMOT® advanced DFC, DSI
  • Connecteur /IV
  • Protection moteur /TF
  • Interrupteur sectionneur avec contact retour /D11
  • Résistances de freinage intégrées /BW1 ou /BW2
  • Dispositif d'équilibrage de pression électronique /PE
  • Ventilateur métallique /AL
  • Chapeau de protection /C
  • Isolation renforcée du bobinage /RI
  • Deuxième bout d'arbre sur le moteur ou moteur frein /2W
  • Autres options, voir options Variateurs de vitesse décentralisés MOVI-C®