| MOVIMOT® advanced com motor DR2C..A (≙ IE5) |
Descrição | Unidade de acionamento mecatrônica composta por redutor, motor síncrono e conversor de frequência descentralizado |
Potência | - 0.69 kW – 6.80 kW
- 0.69 kW – 7.38 kW
|
Capacidade de sobrecarga | Até 270%O valor refere-se ao torque IE5 da unidade de acionamento. |
Dados do acionamento
(sem redutor) | Faixa de torqueApenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI
- Classe de rotação 2.000 min-1: 3.3 Nm – 32.5 Nm
- Classe de rotação 3.000 min-1: 3.6 Nm – 23.5 Nm
|
Faixa de variação (sem encoder): 1:40
- Classe de rotação 2.000 min-1: 50 min-1 – 2.000 min-1
- Classe de rotação 3.000 min-1: 75 min-1 – 3.000 min-1
|
Faixa de variação (com encoder)Apenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI :
- Classe de rotação 2.000 min-1: 1 min-1 – 2.000 min-1
- Classe de rotação 3.000 min-1: 1 min-1 – 3.000 min-1
|
Opcionais | - Interface digital (MOVILINK®-DDI) /DI
- Encoder absoluto de múltiplas voltas /AK8ZApenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Encoder de volta única /EK9ZApenas para MOVIMOT® advanced DFC, DSI
 - Conector /IV
- Proteção do motor /TF
- Interruptor de corte em carga com contato de retorno /D11
- Resistência de frenagem integrada /BW1
- União roscada de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
- Ventilador de metal /AL
- Chapéu /C
- Isolamento reforçado de enrolamento /RI
- Segunda ponta de eixo no motor/motor com freio /2W
- Para mais opções, ver opcionais para conversores descentralizados MOVI-C®
|