Dados técnicos

Retificador de freio /BES

Função

Sistema de controle do freio para realizar a comutação rápida (liberar e atuação) do freio mecânico.

Tensão de alimentação

24 VCC +10% / -15%

A conexão à tensão de alimentação é feita exclusivamente através dos seguintes conectores opcionais:

  • X1216
  • X1217
  • X1523 (alimentação via nível de tensão L2/N2 do conector)

Se a tensão auxiliar externa de 24 V não estiver presente, a irregularidade 12.08 será acionada, consulte o capítulo Mensagens de irregularidade com reação parametrizável.

tempo de desligamento

tdesl

10 – 20 ms

Corrente de retenção do freio

IG

máx. 3.0 ACC

Corrente do acelerador do freio

máx. 7.5 ACC