Como podemos ajudar?
Temas importantes
Planejamento de projeto de funcionamento seguro
Estrutura da unidade
Instalação mecânica
Instalação elétrica
- Programação dos bornes MOVIMOT® flexible DFC
- Esquema de ligação MOVIMOT® flexible DFC
- Instalação de cabos e blindagem de cabos
- Posições do conector nas versões MMF1../DFC.. e MMF1../DSI..
- Posições do conector nas versões MMF31../DFC.. e MMF31../DSI..
- Posições do conector nas versões MMF32../DFC.. e MMF32../DSI..
- Posições dos conectores Tampa de controle DFC..
- Posições dos conectores na tampa de controle DFC com entradas digitais seguras
- Conexão PC
Colocação em operação
- Chave DIP
- Colocação em operação de motores não SEW
- Colocação em operação de motores com interface MOVILINK® DDI
- Colocação em operação com software de engenharia MOVISUITE®
- Colocação em operação com o painel de operação CBG21A
- Colocação em operação do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A
- Colocação em operação do opcional de segurança no protocolo de segurança
SEW Service
- Indicações de estado e operacionais
- Visão geral dos LEDs de PROFINET IO
- Visão geral dos LEDs de EtherNet/IP™, Modbus TCP
- Visão geral dos LEDs de POWERLINK
- LEDs gerais
- LEDs específicos da rede para PROFINET IO
- LEDs específicos de rede para EtherNet/IP™ e Modbus TCP
- LED específicos da rede para POWERLINK
- Descrição da irregularidade padrão
- Descrição da irregularidade Perfil CiA402
- Descrição da irregularidade Opcional de segurança CS..A
- Troca da unidade