Esquema de ligação MOVIMOT® flexible DFC

A figura a seguir mostra as conexões da unidade:

[1]

Com tampa de controle na configuração de conexão DFC.0.. sem função

[2]

Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DFC.0..

[3]

Apenas com tampa de controle na configuração de conexão DFC.0.. e DFC.1..

[4]

Pontes instaladas de fábrica na versão sem conector com função STO. Mais informações estão disponíveis no manual do produto > capítulo Variantes de conexão da subfunção de segurança STO.

[5]

Opcional da unidade de conexão, consultar o capítulo Denominação do tipo MOVIMOT® flexible DFC

A programação dos bornes está presente no capítulo Programação dos bornes MOVIMOT® flexible DFC.

As posições dos conectores podem ser encontradas no capítulo "Conectores" > Versão MMF1, Versão MMF31, Versão MMF32, Tampa de controle DFC.

Mais informações sobre o sistema de controle do freio encontram-se no manual do produto > capítulo "Dados técnicos" Sistema de controle do freio.