MOVIMOT® flexible DFC的接线图

下图显示设备的连接:

[1]

在采用连接配置DFC.0..的电子设备盖板中无功能

[2]

仅在采用连接配置DFC.0..的电子设备盖板中

[3]

仅在采用连接配置DFC.0..和DFC.1..的电子设备盖板中

[4]

厂方安装的跳线,用于不带具备STO功能的插接头的结构。更多提示参见产品手册中的安全子功能STO的连接形式一章。

[5]

连接单元的选件,参见章节MOVIMOT® flexible DFC型号描述

端子的分配参见MOVIMOT® flexible DFC的端子分配一章。

插接头的位置参见章节“插接头” > 规格MMF1规格MMF31规格MMF32电子设备盖板DFC

有关制动控制装置的详细信息参见产品手册 > “技术数据”章节 > 制动控制。