Esquema de conexiones MOVIMOT® flexible DFC
La imagen siguiente muestra las conexiones de la unidad:
[1] | Con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. sin función |
[2] | Sólo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. |
[3] | Sólo con tapa de la electrónica en configuración de la conexión DFC.0.. y DFC.1.. |
[4] | Puentes instalados de fábrica en la versión sin conector enchufable con función STO. Encontrará más indicaciones en el manual del producto > capítulo Variantes de conexión de la función parcial de seguridad STO. |
[5] | Opción de la unidad de conexión, véase el capítulo Designación de modelo de MOVIMOT® flexible DFC |
Encontrará la asignación de bornas en el capítulo Asignación de bornas de MOVIMOT® flexible DFC.
Encontrará las posiciones de los conectores enchufables en el capítulo "Conectores enchufables" > Versión MMF1, Versión MMF31, Versión MMF32, Tapa de la electrónica DFC.
Encontrará más información sobre el control del freno en el manual del producto > capítulo "Datos técnicos" > Control del freno.