Schéma de branchement MOVIMOT® flexible DFC
L'illustration suivante montre les raccordements de l'appareil.
[1] | En cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DFC.0.. sans fonction |
[2] | Uniquement en cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DFC.0.. |
[3] | Uniquement en cas de couvercle électronique avec configuration de raccordement DFC.0.. et DFC.1.. |
[4] | Pontages installés d'usine pour l'exécution sans connecteur avec fonction STO. Pour plus d'informations, consulter le chapitre Variantes de raccordement de la sous-fonction de sécurité STO du manuel produit. |
[5] | Option de l'unité de raccordement, voir le chapitre Codification du MOVIMOT® flexible DFC |
L'affectation des bornes est indiquée au chapitre Affectation des bornes du MOVIMOT® flexible DFC.
Les positions des connecteurs figurent au chapitre "Connecteurs" > Exécution MMF1, Exécution MMF31, Exécution MMF32, Couvercle électronique DFC.
Pour plus d'informations sur la commande de frein, consulter le chapitre "Caractéristiques techniques" > Commandes de frein du manuel produit.