技术数据
制动整流块 /BES | ||
|---|---|---|
功能 | 制动控制装置,快速开关(通风和应用)机械制动器。 | |
电源电压 | DC 24 V +10% / -15% 只能通过以下可选插接头连接电源:
如果没有外部24 V辅助电压,则会触发故障12.08,参阅故障信息及可参数设定的反应一章。 | |
切断时间 | t关 | 10 ~ 20 ms |
制动器的维持电流 | I直流 | 最大DC 3.0 A |
制动器的加速电流 | 最大DC 7.5 A | |
制动整流块 /BES | ||
|---|---|---|
功能 | 制动控制装置,快速开关(通风和应用)机械制动器。 | |
电源电压 | DC 24 V +10% / -15% 只能通过以下可选插接头连接电源:
如果没有外部24 V辅助电压,则会触发故障12.08,参阅故障信息及可参数设定的反应一章。 | |
切断时间 | t关 | 10 ~ 20 ms |
制动器的维持电流 | I直流 | 最大DC 3.0 A |
制动器的加速电流 | 最大DC 7.5 A | |