Technische Daten
Bremsgleichrichter /BES | ||
|---|---|---|
Funktion | Bremsenansteuerung zum schnellen Schalten (Lüften und Einfallen) der mechanischen Bremse. | |
Versorgungsspannung | DC 24 V +10% / -15% Der Anschluss an die Versorgungsspannung erfolgt ausschließlich über folgende optionale Steckverbinder:
Wenn die externe 24-V-Stützspannung nicht anliegt, wird der Fehler 12.08 ausgelöst, siehe Kapitel Fehlermeldungen mit parametrierbarer Reaktion. | |
Abschaltzeit | taus | 10 – 20 ms |
Haltestrom der Bremse | IG | max. DC 3.0 A |
Beschleunigerstrom der Bremse | max. DC 7.5 A | |