Datos técnicos

Rectificador del freno /BES

Función

Control del freno para realizar el encendido rápido (desbloqueo y aplicación) del freno mecánico.

Tensión de alimentación

24 V CC +10 % / –15 %

La conexión a la tensión de alimentación se realiza exclusivamente a través de los siguientes conectores opcionales:

  • X1216
  • X1217
  • X1523 (alimentación a través del nivel de tensión L2/N2 del conector enchufable)

En ausencia de tensión de apoyo externa de 24 V se produce el fallo 12.08, véase el capítulo Mensajes de fallo con respuesta parametrizable.

Tiempo de desconexión

toff

10 – 20 ms

Corriente de mantenimiento del freno

IG

Máx. 3.0 A CC

Corriente de aceleración del freno

Máx. 7.5 A CC