X2011 : raccordement de moteurs sans interface digitale
Le tableau suivant fournit des informations pour ce raccordement.
Fonction | ||
|---|---|---|
Sortie variateur pour raccordement de moteurs sans interface digitale |
Mode de raccordement | ||
|---|---|---|
Han® Q8/0, femelle, sté HARTING (capacité de charge en cas de sélection de l'option homologation UL 9.5 A max.) |
Schéma de raccordement | ||
|---|---|---|
|
Affectation | ||
|---|---|---|
Contact | Fonction | |
1 | U | Raccordement moteur, phase U |
2 | 14 | Raccordement frein 14 |
3 | W | Raccordement moteur, phase W |
4 | 15 | Raccordement frein 15 |
5 | Temp+ | Raccordement sonde de température+ |
6 | 13 | Raccordement frein 13 |
7 | V | Raccordement moteur, phase V |
8 | Temp | Raccordement de la sonde de température |
PE | PE | Raccordement conducteur de protection |
Informations complémentaires