Affectation des broches des connecteurs optionnels

Informations complémentaires
  • X1203_1 et X1203_2 : raccordement AC 400 V
  • X1206 : raccordement AC 400 V, entrée
  • X2242 : raccordement AC 400 V, sortie
  • X1207 : raccordement AC 400 V (IN)
  • X1209 : raccordement AC 400 V
  • X1219 : raccordement AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V, entrée
  • X1217 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (IN)
  • X2328 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V (OUT)
  • X2041 : raccordement de moteurs sans interface digitale
  • X2011 : raccordement de moteurs sans interface digitale
  • X2104 : raccordement de moteurs avec interface digitale (MOVILINK® DDI)
  • X5504 : STO (3 conducteurs)
  • X5505 : STO (3 conducteurs)
  • X2304 : raccordement résistance de freinage externe
  • X5135 : entrées digitales
  • X5136 : entrées digitales, sortie relais
  • X1523 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée
  • X1524 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée (AUX‑PWR)
  • X4142 : interface d'ingénierie

SEW-USOCOME

Édition: 02/2025

© Copyright: 2025

Index

MOVIMOT® flexible DAC

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Installation électrique
  • Affectation des broches des connecteurs optionnels