X2011: Conexión de motores sin Digital Interface
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función | ||
|---|---|---|
Salida del variador para conexión de motores sin Digital Interface |
Tipo de conexión | ||
|---|---|---|
Han® Q8/0, hembra, HARTING (carga de corriente con selección de la opción Aprobación UL máx. 9.5 A) |
Esquema de conexiones | ||
|---|---|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | U | Conexión de motor, fase U |
2 | 14 | Conexión de freno 14 |
3 | W | Conexión de motor, fase W |
4 | 15 | Conexión de freno 15 |
5 | Temp+ | Conexión de sonda térmica+ |
6 | 13 | Conexión de freno 13 |
7 | V | Conexión de motor, fase V |
8 | Temp | Conexión de sonda térmica |
PE | PE | Conexión del conductor de puesta a tierra |
Información adicional