Índice alfabético

A

Accionamiento en grupo y accionamiento multimotor

Accionamiento multimotor y accionamiento en grupo

Aceleración

Activación de bornas

Activación de bornas

Adaptador de interfaz USM21ABornas de control X9Bornas para conexión a red X1Bornas X2_A para frenoBornas X2_A para motorBornas X2_A para sonda térmicaBornas X3 para resistencia de frenadoConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Contenido del suministroDatos técnicosRef. de piezaEstructura de las advertencias integradasEstructura de las advertencias referidasIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroAsignación de conectores enchufablesDatos técnicosIndicadores LEDInterfazLED "AS-i"

AdvertenciasBornas de control X9Bornas para conexión a red X1Bornas X2_A para frenoBornas X2_A para motorBornas X2_A para sonda térmicaBornas X3 para resistencia de frenadoConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Contenido del suministroDatos técnicosRef. de piezaEstructura de las advertencias integradasEstructura de las advertencias referidasIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroAsignación de conectores enchufablesDatos técnicosIndicadores LEDInterfazLED "AS-i"

Advertencias integradas

Advertencias referidas a capítulos

Alimentación de 24 V CC

Almacenamiento

Almacenamiento prolongado

Altitudes de instalación

Ámbito de aplicación FS

Apantallado de cables

Apantallado de cables

Asignación de bornas

AS-InterfaceBornas de control X9Bornas para conexión a red X1Bornas X2_A para frenoBornas X2_A para motorBornas X2_A para sonda térmicaBornas X3 para resistencia de frenadoConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Contenido del suministroDatos técnicosRef. de piezaEstructura de las advertencias integradasEstructura de las advertencias referidasIdentificación en la documentaciónSignificado símbolos de peligroAsignación de conectores enchufablesDatos técnicosIndicadores LEDInterfazLED "AS-i"

AUX-PWR

^

C

Cable de conexiónCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Cable híbrido para entradas binarias

Cables de alimentación de la red

CambioCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Cambio de la junta

Cambio de la unidad

CEM

CEM

Chapa de montajeCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Componentes de la redCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Concepto FCB

Condiciones ambientales

Condiciones de almacenamiento

Conector enchufable

Conector enchufable de ingeniería X4142

Conector puente STO

Conectores enchufables, planos dimensionalesCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

ConexiónCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Conexión a tierra (PE)Cable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Conexión de PCCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Conexión de PECable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Conexión del motorCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Conexión equipotencial

Configuración de datos de proceso

Consigna de velocidad f1

Consigna de velocidad f2

Consola de programaciónCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Consola de programación CBG..

Consola de programación CBG11A

Consola de programación CBG21A

Contactor de red

Contenido del suministroCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Control de parCable externo con conectorCables prefabricados con conector enchufableGuiado de cablesInspección y mantenimientoNotasVersiones de cableMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidadContenido del suministroContenido del suministroPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesContactor de redDescripción de los FCBAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCon conector lado clienteCon conector lado clienteCon conector lado clienteConectores enchufables de prefabricado propioPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaApantallado de cablesAsignación de bornasAS-InterfaceAS-InterfaceAS-InterfaceConector enchufableEsquema de conexionesGuiado de cablesMotorMotorPCRedRedRedResistencia de frenadoResistencia de frenadoResistencia de frenadoSTOSTOSTOTopología de instalaciónCorrientes de fuga a tierraCon adaptador de interfaz USM21AEn el módulo frontal de MMF3.En X31 (RJ10)En X31 (RJ10)En X32 de MMF3.En X4142 (M12)En X4142 (M12)En X4142 de MMF3.Mediante consola de programaciónInstalaciónNotasMotor con Digital InterfaceMotor sin Digital InterfaceA la caja de conexiones (opción)ComponenteConexión de PC a X31Conexión de PC a X4142Conexión del PC al módulo frontal de MMF3.Contenido del suministroPuesta en marchaPuesta en marchaAdaptador de interfazConsola de programaciónModo de regulación ELSM®Modo VFCPLUSRequisitos

Control de seguridad externo

Control de seguridad externo

Control del freno /B

Controles de seguridad, requisitos

Corrientes de fuga a tierra

^

D

Datos de par

Datos técnicosAdaptador de interfaz USM21AAlimentación de 24 V CCAS-InterfaceCapacidad de corriente admisible de las bornasDatos técnicos generalesDenominación de la posición de montajeDenominación de la posición de montajeEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFunción parcial de seguridad STOPosiciones de montajeReactancia de redResistencia de frenado integradaSalida de 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivar funciónNotaRequisitosConcepto FCBFunciones de ahorro de energíaElectrónicaUnidadUnidad de conexiónIndicadores LEDMensajes de falloMOVISUITE®Tabla de fallosDesactivar para trabajos de puesta en marchaDescripción del funcionamientoEn combinación con STO

Deceleración

Denominación de la posición de montaje

Denominación de la posición de montaje

Derechos de reclamación en caso de garantía

Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop®Adaptador de interfaz USM21AAlimentación de 24 V CCAS-InterfaceCapacidad de corriente admisible de las bornasDatos técnicos generalesDenominación de la posición de montajeDenominación de la posición de montajeEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFunción parcial de seguridad STOPosiciones de montajeReactancia de redResistencia de frenado integradaSalida de 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivar funciónNotaRequisitosConcepto FCBFunciones de ahorro de energíaElectrónicaUnidadUnidad de conexiónIndicadores LEDMensajes de falloMOVISUITE®Tabla de fallosDesactivar para trabajos de puesta en marchaDescripción del funcionamientoEn combinación con STO

Desconexión individualAdaptador de interfaz USM21AAlimentación de 24 V CCAS-InterfaceCapacidad de corriente admisible de las bornasDatos técnicos generalesDenominación de la posición de montajeDenominación de la posición de montajeEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFunción parcial de seguridad STOPosiciones de montajeReactancia de redResistencia de frenado integradaSalida de 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivar funciónNotaRequisitosConcepto FCBFunciones de ahorro de energíaElectrónicaUnidadUnidad de conexiónIndicadores LEDMensajes de falloMOVISUITE®Tabla de fallosDesactivar para trabajos de puesta en marchaDescripción del funcionamientoEn combinación con STO

Desconexión segura

Desconexión segura

Desconexión segura

Descripción de los FCB

Descripción de los FCB

Descripción del productoAdaptador de interfaz USM21AAlimentación de 24 V CCAS-InterfaceCapacidad de corriente admisible de las bornasDatos técnicos generalesDenominación de la posición de montajeDenominación de la posición de montajeEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFunción parcial de seguridad STOPosiciones de montajeReactancia de redResistencia de frenado integradaSalida de 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivar funciónNotaRequisitosConcepto FCBFunciones de ahorro de energíaElectrónicaUnidadUnidad de conexiónIndicadores LEDMensajes de falloMOVISUITE®Tabla de fallosDesactivar para trabajos de puesta en marchaDescripción del funcionamientoEn combinación con STO

Designación de modeloAdaptador de interfaz USM21AAlimentación de 24 V CCAS-InterfaceCapacidad de corriente admisible de las bornasDatos técnicos generalesDenominación de la posición de montajeDenominación de la posición de montajeEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFunción parcial de seguridad STOPosiciones de montajeReactancia de redResistencia de frenado integradaSalida de 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivar funciónNotaRequisitosConcepto FCBFunciones de ahorro de energíaElectrónicaUnidadUnidad de conexiónIndicadores LEDMensajes de falloMOVISUITE®Tabla de fallosDesactivar para trabajos de puesta en marchaDescripción del funcionamientoEn combinación con STO

Determinar las horas de servicio

DiagnósticoAdaptador de interfaz USM21AAlimentación de 24 V CCAS-InterfaceCapacidad de corriente admisible de las bornasDatos técnicos generalesDenominación de la posición de montajeDenominación de la posición de montajeEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFunción parcial de seguridad STOPosiciones de montajeReactancia de redResistencia de frenado integradaSalida de 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivar funciónNotaRequisitosConcepto FCBFunciones de ahorro de energíaElectrónicaUnidadUnidad de conexiónIndicadores LEDMensajes de falloMOVISUITE®Tabla de fallosDesactivar para trabajos de puesta en marchaDescripción del funcionamientoEn combinación con STO

Dispositivos de ajuste

Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitos

Dispositivos de protección

DynaStop®

DynaStop®

^

E

ElectrónicaDesignación de modeloPlaca de característicasTapa de la electrónica (exterior)Tapa de la electrónica (exterior)Placa de características electrónicaElectrónicaMOVIMOT® flexible MMF1.MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF32MOVIMOT® flexible MMF32S1Placa de características de la electrónicaPlaca de características de la unidadPlaca de características de posiciones de conectores enchufablesPlaca de características de unidad de conexiónPosición de las entradas de cablesPosición de las placas de características

Eliminar datos almacenados

EncoderDesignación de modeloPlaca de característicasTapa de la electrónica (exterior)Tapa de la electrónica (exterior)Placa de características electrónicaElectrónicaMOVIMOT® flexible MMF1.MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF32MOVIMOT® flexible MMF32S1Placa de características de la electrónicaPlaca de características de la unidadPlaca de características de posiciones de conectores enchufablesPlaca de características de unidad de conexiónPosición de las entradas de cablesPosición de las placas de características

Entrada de aire y accesibilidad

Entradas binarias

Entradas de cables

Entradas de sensor

Estructura de la unidadDesignación de modeloPlaca de característicasTapa de la electrónica (exterior)Tapa de la electrónica (exterior)Placa de características electrónicaElectrónicaMOVIMOT® flexible MMF1.MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF31MOVIMOT® flexible MMF32MOVIMOT® flexible MMF32S1Placa de características de la electrónicaPlaca de características de la unidadPlaca de características de posiciones de conectores enchufablesPlaca de características de unidad de conexiónPosición de las entradas de cablesPosición de las placas de características

Estructura del producto

^

F

Factores que reducen la potencia

FalloDescripción de fallosMensajes de falloMensajes de falloResetRespuestas en caso de falloTabla de fallosArranque en calienteDynaStop®Funcionamiento manual con MOVISUITE®Notas de seguridadReacciones a reset de falloReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campocon resistencia de frenado externaen los motores con freno mecánicoActivación/desactivaciónControlFuncionamiento standbyMagnetización parcialSS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par

FI (interruptor diferencial)

FuncionamientoDescripción de fallosMensajes de falloMensajes de falloResetRespuestas en caso de falloTabla de fallosArranque en calienteDynaStop®Funcionamiento manual con MOVISUITE®Notas de seguridadReacciones a reset de falloReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campocon resistencia de frenado externaen los motores con freno mecánicoActivación/desactivaciónControlFuncionamiento standbyMagnetización parcialSS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par

Funcionamiento en 4 cuadrantesDescripción de fallosMensajes de falloMensajes de falloResetRespuestas en caso de falloTabla de fallosArranque en calienteDynaStop®Funcionamiento manual con MOVISUITE®Notas de seguridadReacciones a reset de falloReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campocon resistencia de frenado externaen los motores con freno mecánicoActivación/desactivaciónControlFuncionamiento standbyMagnetización parcialSS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par

Funcionamiento manual con la consola de programación CBG22A

Funcionamiento manual con MOVISUITE®Descripción de fallosMensajes de falloMensajes de falloResetRespuestas en caso de falloTabla de fallosArranque en calienteDynaStop®Funcionamiento manual con MOVISUITE®Notas de seguridadReacciones a reset de falloReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campocon resistencia de frenado externaen los motores con freno mecánicoActivación/desactivaciónControlFuncionamiento standbyMagnetización parcialSS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par

Funcionamiento standby

Funciones de ahorro de energía

Funciones de seguridad

Funciones parciales de seguridadDescripción de fallosMensajes de falloMensajes de falloResetRespuestas en caso de falloTabla de fallosArranque en calienteDynaStop®Funcionamiento manual con MOVISUITE®Notas de seguridadReacciones a reset de falloReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campocon resistencia de frenado externaen los motores con freno mecánicoActivación/desactivaciónControlFuncionamiento standbyMagnetización parcialSS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par

Function Control Block

^

I

Indicaciones para la instalaciónAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufablesCables de alimentación de la redConector enchufableConexión de PCConexión de PEConexión equipotencialContactor de redCorrientes de fuga a tierraDispositivos de protecciónEsquema de conexionesGuiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialNormativas de instalaciónProtección de líneaSelección de cablesTopología de instalaciónDesmontaje de la tapa de la electrónicaHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalación de la unidadMontaje de la tapa de la electrónicaPares de aprieteRequisitosNotas de seguridadAsignación de conectores enchufablesDescripción

Indicadores LED

InspecciónAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufablesCables de alimentación de la redConector enchufableConexión de PCConexión de PEConexión equipotencialContactor de redCorrientes de fuga a tierraDispositivos de protecciónEsquema de conexionesGuiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialNormativas de instalaciónProtección de líneaSelección de cablesTopología de instalaciónDesmontaje de la tapa de la electrónicaHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalación de la unidadMontaje de la tapa de la electrónicaPares de aprieteRequisitosNotas de seguridadAsignación de conectores enchufablesDescripción

Instalación (eléctrica)

Instalación (mecánica)

Instalación (mecánica)

Instalación (mecánica)

Instalación conforme a UL

Instalación eléctrica

Intensidad de corriente admisible de las bornas

Interfaz de ingenieríaAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufablesCables de alimentación de la redConector enchufableConexión de PCConexión de PEConexión equipotencialContactor de redCorrientes de fuga a tierraDispositivos de protecciónEsquema de conexionesGuiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialNormativas de instalaciónProtección de líneaSelección de cablesTopología de instalaciónDesmontaje de la tapa de la electrónicaHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalación de la unidadMontaje de la tapa de la electrónicaPares de aprieteRequisitosNotas de seguridadAsignación de conectores enchufablesDescripción

Interruptor de mantenimiento

Interruptor de mantenimiento

Interruptor de mantenimiento

Interruptor de protección

Interruptor diferencial

Interruptor diferencial

Interruptor DIPAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED "AS-i"LED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar las horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufablesCables de alimentación de la redConector enchufableConexión de PCConexión de PEConexión equipotencialContactor de redCorrientes de fuga a tierraDispositivos de protecciónEsquema de conexionesGuiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialNormativas de instalaciónProtección de líneaSelección de cablesTopología de instalaciónDesmontaje de la tapa de la electrónicaHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalación de la unidadMontaje de la tapa de la electrónicaPares de aprieteRequisitosNotas de seguridadAsignación de conectores enchufablesDescripción

^

M

Magnetización parcial

MantenimientoCable de conexiónDeterminar las horas de servicioIntervalos de mantenimientoLimpiar la unidadTrabajos previosCon respuesta parametrizableEvaluaciónCFCControl de parControl de parELSM®PropiedadesRegulación de posiciónRegulación de velocidadRegulación de velocidadRegulación de velocidadU/fVFCPLUSMotores asíncronos estándarServomotores asíncronosServomotores síncronosChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeConector enchufable de ingeniería X4142Distancias de montajeDistancias de montajeDistancias de montajeMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónNotas de seguridadRequisitosTapa de la electrónicaUnidadPlaca de características electrónicaControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funciones

Marcas

Mensajes de falloCable de conexiónDeterminar las horas de servicioIntervalos de mantenimientoLimpiar la unidadTrabajos previosCon respuesta parametrizableEvaluaciónCFCControl de parControl de parELSM®PropiedadesRegulación de posiciónRegulación de velocidadRegulación de velocidadRegulación de velocidadU/fVFCPLUSMotores asíncronos estándarServomotores asíncronosServomotores síncronosChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeConector enchufable de ingeniería X4142Distancias de montajeDistancias de montajeDistancias de montajeMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónNotas de seguridadRequisitosTapa de la electrónicaUnidadPlaca de características electrónicaControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funciones

Modo de parametrización

Modo de regulación

Modo de regulación CFC

Modo de regulación ELSM®

Modo de regulación U/f

Modo de regulación VFCPLUS

Modo Easy

Modo Expert

Módulo de memoria

MontajeCable de conexiónDeterminar las horas de servicioIntervalos de mantenimientoLimpiar la unidadTrabajos previosCon respuesta parametrizableEvaluaciónCFCControl de parControl de parELSM®PropiedadesRegulación de posiciónRegulación de velocidadRegulación de velocidadRegulación de velocidadU/fVFCPLUSMotores asíncronos estándarServomotores asíncronosServomotores síncronosChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeConector enchufable de ingeniería X4142Distancias de montajeDistancias de montajeDistancias de montajeMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónNotas de seguridadRequisitosTapa de la electrónicaUnidadPlaca de características electrónicaControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funciones

MotorCable de conexiónDeterminar las horas de servicioIntervalos de mantenimientoLimpiar la unidadTrabajos previosCon respuesta parametrizableEvaluaciónCFCControl de parControl de parELSM®PropiedadesRegulación de posiciónRegulación de velocidadRegulación de velocidadRegulación de velocidadU/fVFCPLUSMotores asíncronos estándarServomotores asíncronosServomotores síncronosChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeConector enchufable de ingeniería X4142Distancias de montajeDistancias de montajeDistancias de montajeMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónNotas de seguridadRequisitosTapa de la electrónicaUnidadPlaca de características electrónicaControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funciones

Motores de CA antiexplosivos

Motores que se pueden conectar

MOVISUITE®Cable de conexiónDeterminar las horas de servicioIntervalos de mantenimientoLimpiar la unidadTrabajos previosCon respuesta parametrizableEvaluaciónCFCControl de parControl de parELSM®PropiedadesRegulación de posiciónRegulación de velocidadRegulación de velocidadRegulación de velocidadU/fVFCPLUSMotores asíncronos estándarServomotores asíncronosServomotores síncronosChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeChapa de montajeConector enchufable de ingeniería X4142Distancias de montajeDistancias de montajeDistancias de montajeMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónMedidas para la fijaciónNotas de seguridadRequisitosTapa de la electrónicaUnidadPlaca de características electrónicaControlEvaluar mensajes de errorFuncionamiento manualFuncionamiento manualOtras funciones

^

P

Palabras de señalización en advertencias

Pares de apriete

Placa de característicasElectrónicaPosiciónSímboloUnidadUnidad de conexiónAccionamiento en grupo y accionamiento multimotorModo de regulaciónMotores de CA antiexplosivosMotores que se pueden conectarProcedimientoSelección y dimensionamiento de accionamientoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TChapa de montaje M01Chapa de montaje M31Chapa de montaje M31Reactancia de redRejilla de protección BS-005UnidadUnidadUnidadUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con ventiladorEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaEntradas de cablesPlacas de característicasApantallado de cablesMontajeAplicaciones de elevacióncon consola de programación CBG11Acon consola de programación CBG21ACon parámetros de fábricaespecífica de la aplicaciónIndicaciones para la puesta en marchaInterruptor DIPNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha

Planificación de proyectoElectrónicaPosiciónSímboloUnidadUnidad de conexiónAccionamiento en grupo y accionamiento multimotorModo de regulaciónMotores de CA antiexplosivosMotores que se pueden conectarProcedimientoSelección y dimensionamiento de accionamientoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TChapa de montaje M01Chapa de montaje M31Chapa de montaje M31Reactancia de redRejilla de protección BS-005UnidadUnidadUnidadUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con ventiladorEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaEntradas de cablesPlacas de característicasApantallado de cablesMontajeAplicaciones de elevacióncon consola de programación CBG11Acon consola de programación CBG21ACon parámetros de fábricaespecífica de la aplicaciónIndicaciones para la puesta en marchaInterruptor DIPNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha

Planos dimensionalesElectrónicaPosiciónSímboloUnidadUnidad de conexiónAccionamiento en grupo y accionamiento multimotorModo de regulaciónMotores de CA antiexplosivosMotores que se pueden conectarProcedimientoSelección y dimensionamiento de accionamientoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TChapa de montaje M01Chapa de montaje M31Chapa de montaje M31Reactancia de redRejilla de protección BS-005UnidadUnidadUnidadUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con ventiladorEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaEntradas de cablesPlacas de característicasApantallado de cablesMontajeAplicaciones de elevacióncon consola de programación CBG11Acon consola de programación CBG21ACon parámetros de fábricaespecífica de la aplicaciónIndicaciones para la puesta en marchaInterruptor DIPNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha

Planos dimensionales de conectores enchufablesElectrónicaPosiciónSímboloUnidadUnidad de conexiónAccionamiento en grupo y accionamiento multimotorModo de regulaciónMotores de CA antiexplosivosMotores que se pueden conectarProcedimientoSelección y dimensionamiento de accionamientoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TChapa de montaje M01Chapa de montaje M31Chapa de montaje M31Reactancia de redRejilla de protección BS-005UnidadUnidadUnidadUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con ventiladorEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaEntradas de cablesPlacas de característicasApantallado de cablesMontajeAplicaciones de elevacióncon consola de programación CBG11Acon consola de programación CBG21ACon parámetros de fábricaespecífica de la aplicaciónIndicaciones para la puesta en marchaInterruptor DIPNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha

PosiciónElectrónicaPosiciónSímboloUnidadUnidad de conexiónAccionamiento en grupo y accionamiento multimotorModo de regulaciónMotores de CA antiexplosivosMotores que se pueden conectarProcedimientoSelección y dimensionamiento de accionamientoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TChapa de montaje M01Chapa de montaje M31Chapa de montaje M31Reactancia de redRejilla de protección BS-005UnidadUnidadUnidadUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con ventiladorEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaEntradas de cablesPlacas de característicasApantallado de cablesMontajeAplicaciones de elevacióncon consola de programación CBG11Acon consola de programación CBG21ACon parámetros de fábricaespecífica de la aplicaciónIndicaciones para la puesta en marchaInterruptor DIPNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha

Posiciones de montaje

Potenciómetro f1

Potenciómetro f2

Potenciómetro t1

Prensaestopas CEMElectrónicaPosiciónSímboloUnidadUnidad de conexiónAccionamiento en grupo y accionamiento multimotorModo de regulaciónMotores de CA antiexplosivosMotores que se pueden conectarProcedimientoSelección y dimensionamiento de accionamientoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TChapa de montaje M01Chapa de montaje M31Chapa de montaje M31Reactancia de redRejilla de protección BS-005UnidadUnidadUnidadUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con ventiladorEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaEntradas de cablesPlacas de característicasApantallado de cablesMontajeAplicaciones de elevacióncon consola de programación CBG11Acon consola de programación CBG21ACon parámetros de fábricaespecífica de la aplicaciónIndicaciones para la puesta en marchaInterruptor DIPNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha

Protección de línea

Protección del motor sin sonda térmica

Puesta en marchaElectrónicaPosiciónSímboloUnidadUnidad de conexiónAccionamiento en grupo y accionamiento multimotorModo de regulaciónMotores de CA antiexplosivosMotores que se pueden conectarProcedimientoSelección y dimensionamiento de accionamientoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TChapa de montaje M01Chapa de montaje M31Chapa de montaje M31Reactancia de redRejilla de protección BS-005UnidadUnidadUnidadUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con aletas de refrigeraciónUnidad con ventiladorEn la caja de conexionesEn la tapa de la electrónicaEn la tapa de la electrónicaEntradas de cablesPlacas de característicasApantallado de cablesMontajeAplicaciones de elevacióncon consola de programación CBG11Acon consola de programación CBG21ACon parámetros de fábricaespecífica de la aplicaciónIndicaciones para la puesta en marchaInterruptor DIPNotas de seguridadRequisitos para la puesta en marcha

Puesta en marcha con la consola de programación CBG11A

Puesta en marcha con la consola de programación CBG21A

Puesta fuera de servicio

^

R

RacoresConector enchufablePotenciómetroArranque en calienteReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campoAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoAltitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónDe la frecuencia del campo rotacionalDe la temperatura ambienteAltitud de la instalaciónReducción de potenciaModo VFCPLUSModo ELSM®Modo U/fModo VFCPLUSControl de seguridad externoCapacidad de cargaDatos técnicosExternaIntegradaBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-T

Reacciones a la confirmación de falloConector enchufablePotenciómetroArranque en calienteReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campoAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoAltitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónDe la frecuencia del campo rotacionalDe la temperatura ambienteAltitud de la instalaciónReducción de potenciaModo VFCPLUSModo ELSM®Modo U/fModo VFCPLUSControl de seguridad externoCapacidad de cargaDatos técnicosExternaIntegradaBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-T

Reacciones a reset de fallo

Reactancia de redConector enchufablePotenciómetroArranque en calienteReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campoAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoAltitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónDe la frecuencia del campo rotacionalDe la temperatura ambienteAltitud de la instalaciónReducción de potenciaModo VFCPLUSModo ELSM®Modo U/fModo VFCPLUSControl de seguridad externoCapacidad de cargaDatos técnicosExternaIntegradaBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-T

Rectificador del freno /BES

Redes de alimentación, permitidas

Reducción de potencia

Reducción de potencia en funciónConector enchufablePotenciómetroArranque en calienteReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campoAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoAltitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónDe la frecuencia del campo rotacionalDe la temperatura ambienteAltitud de la instalaciónReducción de potenciaModo VFCPLUSModo ELSM®Modo U/fModo VFCPLUSControl de seguridad externoCapacidad de cargaDatos técnicosExternaIntegradaBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-T

RefrigeraciónConector enchufablePotenciómetroArranque en calienteReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campoAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoAltitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónDe la frecuencia del campo rotacionalDe la temperatura ambienteAltitud de la instalaciónReducción de potenciaModo VFCPLUSModo ELSM®Modo U/fModo VFCPLUSControl de seguridad externoCapacidad de cargaDatos técnicosExternaIntegradaBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-T

Regulación de posiciónConector enchufablePotenciómetroArranque en calienteReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campoAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoAltitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónDe la frecuencia del campo rotacionalDe la temperatura ambienteAltitud de la instalaciónReducción de potenciaModo VFCPLUSModo ELSM®Modo U/fModo VFCPLUSControl de seguridad externoCapacidad de cargaDatos técnicosExternaIntegradaBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-T

Regulación de velocidadConector enchufablePotenciómetroArranque en calienteReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campoAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoAltitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónDe la frecuencia del campo rotacionalDe la temperatura ambienteAltitud de la instalaciónReducción de potenciaModo VFCPLUSModo ELSM®Modo U/fModo VFCPLUSControl de seguridad externoCapacidad de cargaDatos técnicosExternaIntegradaBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-T

Reparación

RequisitosConector enchufablePotenciómetroArranque en calienteReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campoAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoAltitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónDe la frecuencia del campo rotacionalDe la temperatura ambienteAltitud de la instalaciónReducción de potenciaModo VFCPLUSModo ELSM®Modo U/fModo VFCPLUSControl de seguridad externoCapacidad de cargaDatos técnicosExternaIntegradaBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-T

Reset

Resistencia de frenadoConector enchufablePotenciómetroArranque en calienteReinicio de softwareReset de softwareTimeout bus de campoAprobación UL y cULDatos técnicosPlanos dimensionalesUsoAltitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónde la altitud de la instalaciónDe la frecuencia del campo rotacionalDe la temperatura ambienteAltitud de la instalaciónReducción de potenciaModo VFCPLUSModo ELSM®Modo U/fModo VFCPLUSControl de seguridad externoCapacidad de cargaDatos técnicosExternaIntegradaBW033-012-01BW047-004/K-0.61BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-T

Resistencia de frenado, externa

Resistencias de frenado, Externas

Resistencias de frenado, resumen

Respuestas en caso de fallo

Retirada de servicio

^

S

Salida de 24 V CC

Salida de relé

Salida de relé

Sección del cableBornas de control X9Bornas para conexión a red X1_aBornas para conexión a red X1_bBornas X2_ABornas X3Estado seguro STOLimitacionesSeñal STO con desconexión en grupoUnidades permitidasResistencia de frenadoVariadorCambio de la unidadIndicadores LEDMensajes de falloMensajes de falloMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas en caso de falloRespuestas en caso de falloServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puenteDynaStop® en combinación con STO

Seccionador de carga

Seccionador de carga

Seccionador de carga

Seccionador de carga

Seccionador de carga

Seccionador de carga

Seguridad funcionalBornas de control X9Bornas para conexión a red X1_aBornas para conexión a red X1_bBornas X2_ABornas X3Estado seguro STOLimitacionesSeñal STO con desconexión en grupoUnidades permitidasResistencia de frenadoVariadorCambio de la unidadIndicadores LEDMensajes de falloMensajes de falloMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas en caso de falloRespuestas en caso de falloServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puenteDynaStop® en combinación con STO

SelecciónBornas de control X9Bornas para conexión a red X1_aBornas para conexión a red X1_bBornas X2_ABornas X3Estado seguro STOLimitacionesSeñal STO con desconexión en grupoUnidades permitidasResistencia de frenadoVariadorCambio de la unidadIndicadores LEDMensajes de falloMensajes de falloMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas en caso de falloRespuestas en caso de falloServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puenteDynaStop® en combinación con STO

Selección y dimensionamiento de accionamiento

Separador decimal

ServicioBornas de control X9Bornas para conexión a red X1_aBornas para conexión a red X1_bBornas X2_ABornas X3Estado seguro STOLimitacionesSeñal STO con desconexión en grupoUnidades permitidasResistencia de frenadoVariadorCambio de la unidadIndicadores LEDMensajes de falloMensajes de falloMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas en caso de falloRespuestas en caso de falloServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puenteDynaStop® en combinación con STO

SEW-Workbench

Símbolos de peligroBornas de control X9Bornas para conexión a red X1_aBornas para conexión a red X1_bBornas X2_ABornas X3Estado seguro STOLimitacionesSeñal STO con desconexión en grupoUnidades permitidasResistencia de frenadoVariadorCambio de la unidadIndicadores LEDMensajes de falloMensajes de falloMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas en caso de falloRespuestas en caso de falloServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puenteDynaStop® en combinación con STO

Símbolos, placa de características

SS1-t (Safe Stop 1) – Parada segura 1

STOBornas de control X9Bornas para conexión a red X1_aBornas para conexión a red X1_bBornas X2_ABornas X3Estado seguro STOLimitacionesSeñal STO con desconexión en grupoUnidades permitidasResistencia de frenadoVariadorCambio de la unidadIndicadores LEDMensajes de falloMensajes de falloMOVISUITE®Reset de mensajes de falloRespuestas en caso de falloRespuestas en caso de falloServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoConector puenteDynaStop® en combinación con STO

STO (Safe Torque Off) – Desconexión segura de par

^

X

X1203_1AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X1203_2AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X1206AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X1207AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X1209AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X1217AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X1219AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X1523AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X1524AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X2011AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X2041AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X2104AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X2242AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X2304AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X2327AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X31AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X4142AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X4271AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X5135AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X5136AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X5137AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X5138AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X5139AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X5504AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

X5505AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexión

^