X5139: Entrada binaria
La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:
Función |
|---|
Entrada binaria |
Tipo de conexión |
|---|
M12, 5 polos, hembra, codificado en A, color: negro (conector enchufable enroscable y push-pull, IEC 61076-2-010) |
Esquema de conexiones |
|---|
|
Asignación | ||
|---|---|---|
Contacto | Función | |
1 | +24 V | Alimentación de sensores de 24 V CC |
2 | Res. | Reservado |
3 | 0V24 | Potencial de referencia 0V24 para sensores |
4 | DI03 DI07 | Tapa de la electrónica DBC.., DAC..: entrada binaria DI03 Tapa de la electrónica DFC.., DSI..: entrada binaria DI07 |
5 | FE | Conexión a tierra funcional |
AVISO