X1219: Conexión de 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada

La siguiente tabla muestra información sobre esta conexión:

Función

Conexión de 400 V CA para la alimentación de la unidades y tensión de apoyo de 24 V CC, entrada

Tipo de conexión

Han® Q4/2, macho, HARTING

Esquema de conexiones

Asignación

Contacto

Función

1

L1

Conexión de red, fase L1

2

L2

Conexión de red, fase L2

3

L3

Conexión de red, fase L3

4

Res.

Reservado

11

+24 V

Entrada de 24 V CC para servicio de apoyo (IN)

12

0V24

Potencial de referencia 0V24 para servicio de apoyo (IN)

PE

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra