X1219: Conexão 400 VCA e tensão auxiliar 24 VCC, entrada

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão 400 VCA para alimentação do dispositivo e tensão auxiliar 24 VCC, entrada

Tipo de conexão

Han® Q4/2, macho, HARTING

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

L1

Conexão rede, fase L1

2

L2

Conexão rede, fase L2

3

L3

Conexão rede, fase L3

4

Res.

Reservado

11

+24 V

Entrada 24 VCC para operação auxiliar (IN)

12

0V24

Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (IN)

PE

PE

Conexão terra de proteção