MOVIMOT® flexible MMF1.

MOVIMOT® flexible MMF1. es un variador descentralizado para el control de unidades de accionamiento. Consta de 2 componentes centrales: la tapa de la electrónica y la caja de conexiones universal (véase la imagen siguiente).

[1]

Indicadores LED

[2]

Conector enchufable

[3]

Potenciómetro f2Debajo del tornillo de cierre

[4]

Potenciómetro f1Debajo del tornillo de cierre

[5]

Tornillos para la conexión PE

[6]

Anillos de montaje

[7]

Prensaestopas M16

[8]

Prensaestopas M25

[9]

Placa de características

[10]

Caja de conexiones

[11]

Variador de frecuencia descentralizado (en lo sucesivo llamado tapa de la electrónica)