X2011: Conexão de motores sem interface digital

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Saída do conversor para conexão de motores sem interface digital

Tipo de conexão

Han® Q8/0, fêmea, HARTING

(Carga de corrente ao selecionar o opcional de aprovação UL máx. 9.5 A)

Esquema de ligação

Atribuição

Contato

Função

1

U

Conexão do motor, fase U

2

14

Conexão do freio 14

3

W

Conexão do motor, fase W

4

15

Conexão do freio 15

5

Temp+

Conexão do sensor de temperatura+

6

13

Conexão do freio 13

7

V

Conexão do motor, fase V

8

Temp-

Conexão do sensor de temperatura-

PE

PE

Conexão terra de proteção